Publikovat produkty
Shower column Nordic Round - Connection up and down, 150 c-c with shower column Round
Shower column Nordic Round - Connection up and down, 150 c-c with shower column Round
Shower column Nordic Round - Connection up and down, 150 c-c with shower column Round
    Gustavsberg

    Shower column Nordic Round - Connection up and down, 150 c-c with shower column Round

    Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection Lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C Adjustable maximum temperature for increased scalding protection Safe Touch function minimizes the heat on the front of the mixer Reacts quickly to pressure and temperature changes in the water flow, which provides an even water temperature Ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands Type-approved non-return valves in the inlets Backflow protection according to SS-EN 1717 [EB]
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB41211730
    • Skupina výrobkůNordic
    • Skupina produktůShower mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1265
    • Šířka (mm)285
    • Hloubka (mm)655
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Ålandy
    Dánsko
    Estonsko
    Finsko
    Island
    Litva
    Lotyšsko
    Norsko
    Švédsko