Publikovat produkty
Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout
Gustavsberg
Archivovány

Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout

With side sprayer and wall holder
Specifikace
  • Energy class A, saves water and energy. Eco-start, 17°C when lever straight forward. Adjustable comfort flow and comfort temperature
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGB41214145
  • Skupina výrobkůNautic
  • Skupina produktůWashbasin mixer with 150 mm spout.
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-08-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)160
  • Hloubka (mm)180
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálZinek
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód ETIMEC011328
  • Název ETIMWashbasin mixing tap