Publikovat produkty
Washbasin mixer New Nautic, with waste
Washbasin mixer New Nautic, with waste
    Gustavsberg

    Washbasin mixer New Nautic, with waste

    Energy Class A Cold-start, only cold water when the lever is in straight forward position Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Water projection 19°, makes space for hands Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    Specifikace
    • Energy class A, with strainer plug
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB41216043
    • Skupina výrobkůNautic
    • Skupina produktůWashbasin mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Hloubka (mm)105
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Ålandy
    Dánsko
    Estonsko
    Finsko
    Island
    Litva
    Lotyšsko
    Norsko
    Švédsko