Publikovat produkty
Square shower door Folding, right 90cm
Square shower door Folding, right 90cm
    Gustavsberg

    Square shower door Folding, right 90cm

    Foldable door, takes up less space, Can be used even in tight spaces where the folding function solves the problem, Pre-fitted door profiles for quick and simple installation, Tempered safety glass, 6 mm, Polished profiles and integrated door handle, Elevating hinges raise the door 5 mm on opening, Adjustable wall profile, 20 mm, for a straight shower even with angled walls, Opening angle: 180 degrees, Expansion profile, 20 mm, as an optional extra for increased adjustability, No floor profiles needed, for a hygienic and easy-to-clean shower, Space to drill holes for externally routed pipes
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB51SRFD90R
    • Skupina výrobkůSquare
    • Skupina produktůShower door
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vČeská republika
    • Vyrobeno vČeská republika
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Kód ETIMEC010962
    • Název ETIMShower door
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Ålandy
    Dánsko
    Estonsko
    Finsko
    Island
    Litva
    Lotyšsko
    Norsko
    Švédsko