Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
gustavsberg/products/0a7e0524-4a19-4bc9-b89b-d4dab14694d8
Domov
Kategorie
Sanita
Skladování
Artic vanity unit
Není k dispozici v Spojené státy
Gustavsberg
Sledovat
Artic vanity unit
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
GB71ACVU12
Skupina výrobků
Artic
Skupina produktů
Bathroom furniture
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2022-10-17
Číslo vydání
1
Výška (mm)
565
Šířka (mm)
1200
Hloubka (mm)
470
Související
Související
Hlavní materiál
Dřevotříska
Vedlejší materiál
Keramika
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Finsko
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Skladování
Klasifikace IFC
Nábytek
Kód ETIM
EC011382
Název ETIM
Washbasin lower cupboard
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_76_94
Popis Uniclass 2015
Vanity units
Číslo OmniClass
23-31 25 13
Název OmniClass
Bathroom Cabinets
Dostupnost regionu
Evropa
Ålandy
Dánsko
Estonsko
Finsko
Island
Litva
Lotyšsko
Norsko
Švédsko
Podobné produkty
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Stáhnout
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Stáhnout
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Stáhnout
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Stáhnout
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Stáhnout
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Stáhnout