Publikovat produkty
Ducentic Vanity 100cm with leg frame
Gustavsberg

Ducentic Vanity 100cm with leg frame

Created for the 200 year anniversary of Gustavsberg, celebrating the heritage of craftsmanship and design Mounting system that makes it easy and quick to install and adjust Spacious drawer interior without the need for a cut-out for the water trap, creating more space for storage Soft-closing drawer for quiet and soft closing Drawer with full extension provide a complete overview of all things With space for external piping behind the drawers Adapted for Vatette V6 installation in the cabinet A variety of handles in different styles as accessories Manufactured in moisture resistant materials for humid environments Water trap included in bundle together with washbasin/worktop
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGB71DCVU10_WB_LF
  • Skupina výrobkůDucentic
  • Skupina produktůVanity unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)850
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)470
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Vedlejší materiálKeramika
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování

Dostupnost regionu

Evropa
Ålandy
Dánsko
Estonsko
Finsko
Island
Litva
Lotyšsko
Norsko
Švédsko