Publikovat produkty
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
    Gustavsberg

    Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm

    Narrow depth (41cm) - fits also in small bathrooms Hidden compartment for storing small things Mounting space for an electrical outlet The fold out compartment provides extra shelf space Installation system - easy to mount - easy to adjust Soft closing drawers for a soft and silent closing Fully extendable drawers for a total overview of all your things Available in three different styles Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options All-covering sink Washstand water trap with popup-functionality saves space in cabinet Material: painted moisture resistant MDF, bathroom grade
    Specifikace
    • 450 x 410 x 565 mm, 2 drawers and one fold out compartment With wash basin and water trap
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB71GCVU45DHWB
    • Skupina výrobkůGraphic
    • Skupina produktůBathroom furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)566
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)410
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vFinsko
    • Čistá hmotnost (kg)29.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEC011382
    • Název ETIMWashbasin lower cupboard
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Popis Uniclass 2015Vanity units
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Ålandy
    Dánsko
    Estonsko
    Finsko
    Island
    Litva
    Lotyšsko
    Norsko
    Švédsko