Publikovat produkty
Fixed pipe, outlet downward, 150 c-c
Fixed pipe, outlet downward, 150 c-c
    Gustavsberg

    Fixed pipe, outlet downward, 150 c-c

    Our most intelligent thermostatic mixer with flow block that helps you use the right amount of water. You can enjoy a pleasant shower/ bath experience while saving energy and money at the same time.

    Available as lead free: GB412123520

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB41212352
    • Skupina výrobkůNew Nautic
    • Skupina produktůShower mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-11-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)52
    • Šířka (mm)285
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap