Publikovat produkty
Bidé mixer New Nautic
Bidé mixer New Nautic
    Gustavsberg

    Bidé mixer New Nautic

    All components made in food approved materials Ball-jointed aerator directs the water flow Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for improved scald protection Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever
    Specifikace
    • Energy class C
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB41216071
    • Skupina výrobkůNautic
    • Skupina produktůBidet mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Kód ETIMEC010888
    • Název ETIMBidet mixing tap

    Dostupnost regionu

    Evropa