Publikovat produkty
Wash trough mixer New Nautic
Wash trough mixer New Nautic
    Gustavsberg

    Wash trough mixer New Nautic

    Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Fixed spout (60° and 110° as option) Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Energy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    Specifikace
    • Energy class C
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB41216251
    • Skupina výrobkůNautic
    • Skupina produktůWashbasin mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)235
    • Hloubka (mm)113
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap

    Dostupnost regionu

    Evropa