Publikovat produkty
Shower connection up and down, 150 c-c
Shower connection up and down, 150 c-c
    Gustavsberg

    Shower connection up and down, 150 c-c

    Estitic is our most sophisticated collection. The shower faucet has clean, unbroken lines and soft contours that are combined with smart functionality. Available in chrome and matt black.

    Available in Matt black: GB4121840253

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB41218402
    • Skupina výrobkůEstetic
    • Skupina produktůShower mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-11-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)64
    • Šířka (mm)285
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap