Publikovat produkty
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
    Gustavsberg

    Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c

    Estetic bathtub mixer gives you just the temperature you want and comes with the click on shelf in the back for a even nicer look. Available in chrome and matt black.

    Available in Matt black: GB4121843353

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB41218433
    • Skupina výrobkůEstetic
    • Skupina produktůBath mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-11-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)285
    • Hloubka (mm)144
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap