Publikovat produkty
PAREDE TTA25+73 BA13A - Solution for Masonary Walls
PAREDE TTA25+73 BA13A - Solution for Masonary Walls
PAREDE TTA25+73 BA13A - Solution for Masonary Walls

    PAREDE TTA25+73 BA13A - Solution for Masonary Walls

    Solution for masonary walls in thermal and acoustic bricks Preceram 40x19x25 (PRO25), with external plaster and interior wall lining, consisting of self-supporting structure with horizontal metal profiles RAIA 48 and vertical metal profiles MONTANTE 48, spaced every 600 mm, on which 2 layers of Gyptec BA13A (STANDARD) plasterboards are fixed. 

    Volcalis ALPHA mineral wool in the cavity space. 

    Surfaces ready for final finishing of painting or decoration.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaparede-tta2573-ba13a-solution-for-masonary-walls
    • Skupina výrobkůWALL SOLUTIONS
    • Skupina produktůMASONARY WALLS
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2024-12-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBrick
    • Vedlejší materiálSádra
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Číslo OmniClass23-13 25 19
    • Název OmniClassThermal Insulation 

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika