Publikovat produkty
HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 GR KÜCHE

HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 GR KÜCHE

HAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-GR-KÜCHE _495.06.216
Specifikace
  • • Heating type: Hot plate • Thermal fuse automatically off power • Knob controllers operate separately • Up to 15 minutes time setting by knob with indicator light • Temperature levels adjustment by knob with indicator light • Adjustable thermostat • Sandwich bake function (650 W) • Boil or grill function (550 W) • Include 1 compact pot with a cover and 1 sandwich baking plate (non-sticky and detachable)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-GR-KUCHE
  • Skupina výrobkůBreakfast-Machine
  • Skupina produktů3-IN-1
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)110
  • Šířka (mm)280
  • Hloubka (mm)210
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálPlast
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 23
  • Název OmniClassResidential Food Cooking Equipment