Publikovat produkty
HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate

HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-Smart Mate _495.06.531
Specifikace
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (90 min) - Rapid (30 min) - Normal (175 min) - Intensive (165 min) - Glass (125 min) - ECO (190 min) • Wash options: 4 Programs - Extra drying - Strong wash - Half load - Express wash • 3 Spray levels • Number of racks: 2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-SmartMate
  • Skupina výrobkůDishwasher
  • Skupina produktůBuilt-In
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)815
  • Šířka (mm)448
  • Hloubka (mm)550
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 25
  • Název OmniClassResidential Dishwashers