Publikovat produkty
HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino _495.06.398
Specifikace
  • • 4 Cooking zones: Front 210 x 191 mm (1,600/1,850 W) - Powerbooster Rear 210 x 191 mm (2,100/3,000 W) - Powerbooster Bridge zone (3700 W), Left & right power function limitation: 2,500/3,000/3,500/3,700 W • Touch control, 9 Stages power setting • Safety lock, Timer 1-99 minutes • Automatic pan detection, Residual heat indicator • Countdown • Overflow safety device • Automatic power off
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino
  • Skupina výrobkůHob-Hood
  • Skupina produktůBuilt-In
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)55
  • Šířka (mm)770
  • Hloubka (mm)515
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 23
  • Název OmniClassResidential Food Cooking Equipment