Publikovat produkty
HAFELE Built In Hood Lyra Plus

HAFELE Built In Hood Lyra Plus

HAFELE_Built-In-Hood_Lyra-Plus _495.38.370
Specifikace
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 1.5 W • Aluminium grease filter • Aluminium flexible duct Ø150 mm (order seperately see page 121) • Charcoal filter, 2 pcs.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Built-In-Hood_Lyra-Plus
  • Skupina výrobkůHood
  • Skupina produktůBuilt-In
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)255
  • Šířka (mm)525
  • Hloubka (mm)291
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 23
  • Název OmniClassResidential Food Cooking Equipment