Publikovat produkty
HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series_495.06.102
Specifikace
  • • 4 Cooking zones Front left Ø165 mm (1,200 W) Rear left and front right Ø200 mm (1,800 W) Rear right Ø165 mm (1,200 W) • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Over-heating protection • Operating time limitation • Residual heat indicator
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series
  • Skupina výrobkůHob
  • Skupina produktůCeramic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)55
  • Šířka (mm)590
  • Hloubka (mm)520
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 23
  • Název OmniClassResidential Food Cooking Equipment