Publikovat produkty
HAFELE Ceramic Hob Smart Sliding Plus

HAFELE Ceramic Hob Smart Sliding Plus

HAFELE_Ceramic-Hob_Smart-Sliding-Plus _495.06.135
Specifikace
  • • 2 Cooking zones: Front Ø165 mm (1,200 W) Rear Ø200 mm (1,800 W) • Slide and touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1-99 minutes • Individual timer/zone • Residual heat indicator • Automatic safety switch-off
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Ceramic-Hob_Smart-Sliding-Plus
  • Skupina výrobkůHob
  • Skupina produktůCeramic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)50
  • Šířka (mm)290
  • Hloubka (mm)520
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 23
  • Název OmniClassResidential Food Cooking Equipment