Publikovat produkty
HAFELE Chimney Hood Aquilo Standard

HAFELE Chimney Hood Aquilo Standard

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
HAFELE_Chimney-Hood_Aquilo-Standard _495.38.372
Specifikace
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Aluminium filter, 5 layers, 3 pcs. • Aluminium flexible duct Ø150 mm • Charcoal filter, 2 pcs.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Chimney-Hood_Aquilo-Standard
  • Skupina výrobkůHood
  • Skupina produktůChimney
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-27
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)505
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 23
  • Název OmniClassResidential Food Cooking Equipment