Publikovat produkty
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate

HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate

HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Innova-Smart Mate _495.06.524
Specifikace
  • • Control panel zone: Black • Type of control: Electronic touch control • LED dísplay • Wash cycle: 7 Programs - Intensive (205 min) - Eco (200 min) - Glass (125 min) - 90 min (90 min) - Rapid (30 min) - Auto (120-210 min) - Soak (15 min) • Wash options: 3 Programs - Extra drying - Dual Wash - Extra Cleaning • 2 Spray levels • Number of racks: 3 • Automatic door opening after finish washing program • Internal LED light (white) • Energy efficiency class: A++
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Freestanding-Dishwasher_Innova-SmartMate
  • Skupina výrobkůDishwasher
  • Skupina produktůFreestanding
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)845
  • Šířka (mm)598
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 25
  • Název OmniClassResidential Dishwashers