Publikovat produkty
HAFELE Gas Hob Danica Plus

HAFELE Gas Hob Danica Plus

HAFELE_Gas-Hob_Danica-Plus _495.06.186
Specifikace
  • • 2 Burners: Left 5.0 kW, Right 5.0 k (3 flame layers) • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With an integrated thermocouple into each burner • Brass burners, middle burner with aluminium base • Matt enamel pan support with heat reflector • Metal knob • Matt enamel drip pan • Bottom-air injection
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Gas-Hob_Danica-Plus
  • Skupina výrobkůHob
  • Skupina produktůGas
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)155
  • Šířka (mm)780
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 23
  • Název OmniClassResidential Food Cooking Equipment