Publikovat produkty
HAFELE Gas Hob Elio Plus

HAFELE Gas Hob Elio Plus

HAFELE_Gas-Hob_Elio-Plus _495.06.163
Specifikace
  • • 2 Burners: Left and right 5 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners • Cast iron pan support • Zinc alloy knob • Bottom Air injection
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Gas-Hob_Elio-Plus
  • Skupina výrobkůHob
  • Skupina produktůGas
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)760
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 23
  • Název OmniClassResidential Food Cooking Equipment