Publikovat produkty
HAFELE Gas Hob Haco Plus

HAFELE Gas Hob Haco Plus

5.0 z 5 hvězdiček5.0(8 recenze)
HAFELE_Gas-Hob_Haco-Plus _495.06.165
Specifikace
  • • 4 Burners: Left and right 5 kW, Middle top 2 kW, Middle bottom 1.5 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners, middle burners with aluminium base • Cast iron pan support • Stainless steel knob • Top Air injection
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Gas-Hob_Haco-Plus
  • Skupina výrobkůHob
  • Skupina produktůGas
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)860
  • Hloubka (mm)510
Související
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 23
  • Název OmniClassResidential Food Cooking Equipment