Publikovat produkty
HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

5.0 z 5 hvězdiček5.0(8 recenze)
HAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series_495.06.109
Specifikace
  • • 3 Cooking zones: Front left: Ø210 mm (2,300/2,600 W) -Powerboost Rear left: Ø160 mm (1,200/1,500 W) -Powerboost Right: Ø320 mm (2,300/3,000 W) -Powerboost • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Automatic pan detection • Operating time limitation, Residual heat indicator
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series
  • Skupina výrobkůHob
  • Skupina produktůInduction
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60
  • Šířka (mm)590
  • Hloubka (mm)520
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 23
  • Název OmniClassResidential Food Cooking Equipment