Publikovat produkty
HAFELE Kitchen Built-In Multifunction Oven Plus+IMOLA

HAFELE Kitchen Built-In Multifunction Oven Plus+IMOLA

Specifikace
    • 538.01.262
    • Material: Glass/Stainless steel
    • Oven multifunction 11 functions, Capacity: 70 L
    • Touch control with LCD display
    • Fully glass door
    • 3-level glass doors
    • 2-side rack support
    • Telescopic guides 2 levels
    • Removable door
    • Electronic child lock
    • Smoke ventilation system
    • Timer 9 h
    • Aluminium handle
    • Temperature range: 50–250 ºC
    • 1 Shallow baking pan, 1 Deep baking pan and 1 Grill rack
    • Electrical connection rating: 3,000 W
    • Voltage: 220-240V, 50/60 H
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Kitchen_Built-In_Multifunction_Oven_Plus-IMOLA
  • Skupina výrobkůKitchen
  • Skupina produktůOven
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)595
  • Šířka (mm)595
  • Hloubka (mm)575
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 23
  • Název OmniClassResidential Food Cooking Equipment

Dostupnost regionu

Asie