Publikovat produkty
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    4.1 z 5 hvězdiček4.1(8 recenze)
    Specifikace
      • 533.87.362, 533.87.363 
      • Material: Stainless steel black matt
      • Suction power: 1,300 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Baffle filter 2 pcs.
      • Charcoal filter 1 pc.
      • Oil cup with indicator
      • Gesture control
      • Ionizer function
      • Flexible duct Ø150 x2,000 mm
      • Electrical connection rating: 383 W
      • Voltage: 220-240 V, 50 Hz
      • Max. noise level: 73 db(A)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Kitchen_Chimney_Hood_Plus
    • Skupina výrobkůKitchen
    • Skupina produktůHood
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-12-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
    • Číslo OmniClass23-21 23 43
    • Název OmniClassResidential Cooking Ventilation Equipment

    Dostupnost regionu

    Asie