Publikovat produkty
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(7 recenze)
    Specifikace
      • 533.87.022, 533.87.023
      • Material: Stainless steel
      • Suction power: 600 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Metal filter (ANIL 90: 3 pcs./ANIL 60: 2 pcs.)
      • Aluminium foil (order separately)
      • Charcoal filter 2 pcs.
      • Ionizer function
      • Electrical connection rating: 203 W
      • Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
      • Max. noise level: 57 db(A)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Kitchen_Cooker_Hood_Standard
    • Skupina výrobkůKitchen
    • Skupina produktůHood
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-12-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Hloubka (mm)503
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
    • Číslo OmniClass23-21 23 43
    • Název OmniClassResidential Cooking Ventilation Equipment

    Dostupnost regionu

    Asie