Publikovat produkty
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+ELIO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+ELIO

Specifikace
    • 534.01.723
    • Material: Stainless steel
    • 2 Burners: Left and right 5 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners
    • Cast iron pan support
    • Zinc alloy knob
    • Bottom Air injection
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-ELIO
  • Skupina výrobkůKitchen
  • Skupina produktůHob
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)760
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 23
  • Název OmniClassResidential Food Cooking Equipment

Dostupnost regionu

Asie