Publikovat produkty
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

Specifikace
    • 534.01.717
    • Material: Black tempered glass
    • 3 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW, Middle 2 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners, middle burner with aluminium base
    • Aluminium border
    • Metal pan support
    • Zinc alloy knob
    • Matt enamel drip pan
    • Top Air injection
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-GASPARO
  • Skupina výrobkůKitchen
  • Skupina produktůHob
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Hlavní materiálSklo
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 23
  • Název OmniClassResidential Food Cooking Equipment

Dostupnost regionu

Asie