Publikovat produkty
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+PAOLO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+PAOLO

Specifikace
    • 534.01.700
    • Material: Black tempered glass
    • 1 Burner: 5 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners
    • Aluminium border
    • Metal pan support
    • Zinc alloy knob
    • Matt enamel drip pan
    • Top Air injection
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-PAOLO
  • Skupina výrobkůKitchen
  • Skupina produktůHob
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60
  • Šířka (mm)310
  • Hloubka (mm)520
Související
  • Hlavní materiálSklo
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 23
  • Název OmniClassResidential Food Cooking Equipment

Dostupnost regionu

Asie