Publikovat produkty
HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)
HAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series_495.38.333
Specifikace
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Metal filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series
  • Skupina výrobkůHood
  • Skupina produktůStandard
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)135
  • Šířka (mm)595
  • Hloubka (mm)495
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 23
  • Název OmniClassResidential Food Cooking Equipment