Publikovat produkty
HAFELE Telescopic Hood Floris Complete Collection

HAFELE Telescopic Hood Floris Complete Collection

HAFELE_Telescopic-Hood_Floris-Complete Collection _495.38.335
Specifikace
  • • Colour of panel: Stainless steel/Black • Front recirculation system • Rocker push button • 2 Speed levels • Lighting: LED 1 x 2 W • Aluminium grease filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121) • Ventilation size 120 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Telescopic-Hood_Floris-CompleteCollection
  • Skupina výrobkůHood
  • Skupina produktůTelescopic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)176
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)430
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 23
  • Název OmniClassResidential Food Cooking Equipment