Publikovat produkty
HAFELE Waste Bins Accessories Foot pedal

HAFELE Waste Bins Accessories Foot pedal

502.47.186

-Suitable for all waste segregation systems behind front panels

-Can also be used for the bottom drawer

-Can be easily retrofitted

Specifikace
  • -Plinth height: Min.100mm -Plinth offset: Min.35mm -Width: 120mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Waste_Bins_Accessories_Foot_pedal
  • Skupina výrobkůWaste Bins
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)70
  • Šířka (mm)120
  • Hloubka (mm)85
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňský Nábytek
  • Číslo OmniClass23-21 17 00
  • Název OmniClassInterior Refuse Disposal Furniture

Dostupnost regionu

Asie