Publikovat produkty
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single

    HAFELE Waste Bins Installation in work top Single

    502.94.002

    502.94.000

    502.94.001

    502.94.003

    Specifikace
    • -Installation: For flush mounting or surface mounting -Material: Plastic or aluminium, 5 litre bin with stainless steel ring, 11 and 13 litre bin with stainless steel and soft rubber ring, lid stainless steel
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Waste_Bins_Installation_in_work_top_Single
    • Skupina výrobkůWaste Bins
    • Skupina produktůInstallation in work top
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)230
    • Šířka (mm)237
    • Hloubka (mm)205
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňský Nábytek
    • Číslo OmniClass23-21 17 11
    • Název OmniClassInterior Waste Bins

    Dostupnost regionu

    Asie