Publikovat produkty
HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo
HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo

    HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo

    502.43.300

    502.43.317

    Specifikace
    • -For cabinet width: Min.300 or 400 mm -Type of pull out: Single extension (manual extension) -Installation: For screw fixing to base panel -Dim. (W x D x H): 242x422x380 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Waste_Bins_Systems_for_screw_fixing_to_base_panel_Hailo_Solo
    • Skupina výrobkůWaste Bins
    • Skupina produktůSystems for screw fixing to base panel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-02-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)380
    • Šířka (mm)242
    • Hloubka (mm)422
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňský Nábytek
    • Číslo OmniClass23-21 17 11
    • Název OmniClassInterior Waste Bins

    Dostupnost regionu

    Asie