Publikovat produkty
Switzerland-Electrical enclosures Orion
Hager

Switzerland-Electrical enclosures Orion

Steel monobloc enclsoure, insulation class I, IP65, IK10, suitable for automation assembly. The lock is a double-bit insert. Standard door hinge on the right. Galvanized mounting plate for installing devices on already installed in the back of the enclsoures. Possible to choose 19 different sizes, wall mounting, but possible floor installation also for bigger dimensions like, 500x200 mm, 500x250 mm, 600x250 mm, 600x300 mm, 800x250 mm, 800x300 mm.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCH-Orion_enclosures
  • Skupina výrobkůPortfolio Switzerland
  • Skupina produktůCH-Enclosures
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-25
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Kód ETIMEC000058
  • Název ETIMEmpty cabinet

Dostupnost regionu

Evropa
Švýcarsko