Publikovat produkty
Hakron Cold-rolled anchor channel
Hakron Cold-rolled anchor channel
Hakron Cold-rolled anchor channel

    Hakron Cold-rolled anchor channel

    Hakron provides a full range of cold-rolled anchor rails. Depending on the type, they are available in galvanized or stainless steel A4 (316). Various standard sizes are readily available from stock. The anchor rails are provided with turned up at a maximum center-to- center distance of 250 mm. (For smaller length minimum of two surfaced). The anchor rails are provided with a water-repellent filling, which prevents the penetration of water, cement, and which is easy to remove.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaankerrail_koudgewalst
    • Skupina výrobkůAnchor Rail
    • Skupina produktůCold-Rolled
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)28
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)15
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.15
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Kotevní systémy
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Popis Uniclass 2015Reinforcement
    • Kód CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Číslo OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Název OmniClassReinforcement Accessories

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Lucembursko
    Německo
    Nizozemsko
    Velká Británie