Publikovat produkty
Hakron Bodywork ring

Hakron Bodywork ring

Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacarrosserieringen
  • Skupina výrobkůBody Rings
  • Skupina produktůBody Rings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3
  • Šířka (mm)1
  • Hloubka (mm)1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)0.02
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Kotevní systémy
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Popis Uniclass 2015Reinforcement
  • Kód CSI MasterFormat 201403 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
  • Číslo OmniClass23-13 31 21 11 21
  • Název OmniClassReinforcement Accessories

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Lucembursko
Německo
Nizozemsko
Velká Británie