Publikovat produkty
Hakron LVS
Hakron LVS

    Hakron LVS

    The Compri lvs profile is used as a water barrier in a parapet. Due to the standard lengths of 2500 mm results in a smooth facade line and there is required a minimum of mounting time. Properties: Fast assembly and light in weight (about 3 kg / m2) Rigid inner and outer corners and end caps Available in any RAL color Life expectancy> 20 years Less prone to theft compared Lead Trade lengths of 2500 mm Side view of gray flame retardant coating (RAL 7005) Of attention during installation of cross-connections: Substrate make dry and dirt free Two ridges Hechtkit application in 2000 ( no combing ) Read the usage instructions on the box Hechtkit 2000 Compounds 10 mm free.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCompri_LVS
    • Skupina výrobkůLead Replacement Compri
    • Skupina produktůLead replacement
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)3
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.29
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Popis Uniclass 2015Reinforcement
    • Kód CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Číslo OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Název OmniClassReinforcement Accessories

    Dostupnost regionu

    Evropa