Publikovat produkty
Hakron Konnektie-eind GSE bent

Hakron Konnektie-eind GSE bent

The Konnektie-anchors are provided with a long sleeve with a large screw-in depth for example lifting concrete elements or assembly of steel parts in concrete.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaschroefkoppelingen_gse_gebogen
  • Skupina výrobkůScrew Konnektie Anchor
  • Skupina produktůTSE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1
  • Šířka (mm)1
  • Hloubka (mm)33
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.75
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Lucembursko
Německo
Nizozemsko
Velká Británie