Publikovat produkty
Structural Reinforcement for Wooden Slab
Volteco

Structural Reinforcement for Wooden Slab

FIBRO HFR is a three-component casting bentonite with reinforcement diffused with high-strength steel fibres and high carbon index, with high residual tensile strength (firmness) and high mechanical performance.

Specifikace
  • Advantages

    • The presence of the steel fibre makes the FIBRO HFR mortar firm, increasing flexural tensile strength even after cracking
    • Applicable in thicknesses between 1 and 10 cm
    • Total resistance to carbonation phenomena
    • Very high mechanical compression and flexural strength
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaStructural-reinforcement-wooden-slab
  • Skupina výrobkůWaterproofing
  • Skupina produktůMortar
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-12-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMortar
  • Vedlejší materiálVýztuž
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_70_70
  • Popis Uniclass 2015Renovation
  • Kód CSI MasterFormat 201403 31 23
  • Název CSI MasterFormat 2014High-Performance Structural Concrete
  • Kód CSI UniFormat IIB1010
  • Název CSI UniFormat IIFloor Construction