Publikovat produkty
Hakron Recess tube filling hose

Hakron Recess tube filling hose

Sparings tubes for precast concrete industry. These are available in cans with double ribs. Upon request, the sparings tube can also be bent (kinked) to be delivered. For this, the heart dimensions A and B and the angle C should be specified. Material thickness of the sparings tube: 0.20 mm diameter at 33 t / m Ø 63 and 0.26 mm for diameter 65 T / m to 125 mm. Standard length is 6 meters.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasparingsbuis_vulslang
  • Skupina výrobkůRecess
  • Skupina produktůTube-Ongoing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3000
  • Šířka (mm)33
  • Hloubka (mm)1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Lucembursko
Německo
Nizozemsko
Velká Británie