Publikovat produkty
Hakron Tap bolt 8.8
Hakron Tap bolt 8.8

    Hakron Tap bolt 8.8

    Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatapbout_8_8
    • Skupina výrobkůStuds
    • Skupina produktů8.8
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2017-05-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1
    • Šířka (mm)1
    • Hloubka (mm)1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.08
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Lucembursko
    Německo
    Nizozemsko
    Velká Británie