Publikovat produkty
HALO System 1070 Tilt and Turn Triple Glazing Frame 56mm
HALO

HALO System 1070 Tilt and Turn Triple Glazing Frame 56mm

Tilt & Turn Windows are often used where there is a high rise element or there is a requirement for cleaning to be carried out from the inside of the building. They can be personalised with different glazing options for a different look & feel dependent on property style. Features include five chambers for additional strength & rigidity and improved thermal performance.
Specifikace
  • Maximum sash size 1500mm x 1500mm (w x h)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHALO-Sys1070-Tilt-Turn-001-triple-56
  • Skupina výrobkůSys10 70 Windows
  • Skupina produktůTilt and Turn Windows
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 53 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plastic Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Evropa
Irsko
Jersey
Velká Británie