Publikovat produkty
uBox universal Base set for finish sets for flat installation
uBox universal Base set for finish sets for flat installation
    hansgrohe

    uBox universal Base set for finish sets for flat installation

    uBox universal Base set for finish sets for flat installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 01000180 n.a. Specification: • consists of: base set, siphon, pre-assembled sealing membrane, height adjustment boards, screed protection cover • suitable for all shower drains • where to use: new construction, renovation • water seal: 30 mm • minimal installation height: 57 mm • drainage capacity with siphon: up to 33 l/min • drainage capacity with Dryphon: up to 55 l/min • connection diameter: DN40 • direction of outlet: horizontal • connection: 3-sided • easy fixation to the floor with mounting bracket • height adjustable with the foam boards • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean siphon • removable siphon • suitable for soundproof mounting
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota01000XXX
    • Skupina výrobkůConcealed basic set shower drains
    • Skupina produktůuBox universal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)139
    • Hloubka (mm)343
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers