Publikovat produkty
Club Overhead shower 100 3jet 2 GPM
Club Overhead shower 100 3jet 2 GPM
    hansgrohe

    Club Overhead shower 100 3jet 2 GPM

    Club Overhead shower 100 3jet 2.0 GPM
    Specifikace
    • Surfaces: - 04500000 Chrome - 04500400 White/Chrome - 04500820 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • 360 degree control knob • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota04500000
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůClub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.25
    • Šířka (palce)4.38
    • Hloubka (palce)4
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)412
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures