Publikovat produkty
Joleena Baseplate for single-hole kitchen faucets 10"
Joleena Baseplate for single-hole kitchen faucets 10"
    hansgrohe

    Joleena Baseplate for single-hole kitchen faucets 10"

    Joleena Baseplate for single-hole kitchen faucets 10"
    Specifikace
    • Surfaces: - 04797000 Chrome - 04797670 Matt Black - 04797800 Stainless Steel Optic - 04797830 Polished Nickel Specification: • for concealing basin holes
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota04797000
    • Skupina výrobkůSupplies
    • Skupina produktůJoleena
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)0.38
    • Šířka (palce)10.88
    • Hloubka (palce)2.75
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)0.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures