Publikovat produkty
Locarno Soap-/ lotion dispenser
Locarno Soap-/ lotion dispenser
    hansgrohe

    Locarno Soap-/ lotion dispenser

    Locarno Soap-/ lotion dispenser
    Specifikace
    • Surfaces: - 04857000 Chrome - 04857250 Brushed Gold Optic - 04857670 Matt Black - 04857800 Stainless Steel Optic - 04857830 Polished Nickel Specification: • type of soap: liquid soap • filling capacity 500 ml • dosage 1.5 ml • with mounting material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota04857USA
    • Skupina výrobkůLotion dispenser
    • Skupina produktůLocarno
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)3.38
    • Šířka (palce)2.63
    • Hloubka (palce)5.2
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)0.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings