Publikovat produkty
Croma Overhead shower E 75 1jet Green 1.5 GPM
Croma Overhead shower E 75 1jet Green 1.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Overhead shower E 75 1jet Green 1.5 GPM

    Croma Overhead shower E 75 1jet 1.5 GPM
    Specifikace
    • Surfaces: - 06498000 Chrome - 06498820 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 75 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota06498000
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůCroma
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)3.38
    • Šířka (palce)3.12
    • Hloubka (palce)3.12
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)0.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures